C-UKFL319D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
รูปภาพที่แสดงเป็นเพียงภาพจำลองเท่านั้น การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
Tap the image to enlarge it.

ชื่อเรียก

C-UKFL319D1

รวมสินค้า

เเบริ่งส์ UK319D1 เเบริ่งส์
ตัวเสื้อ FL319D1 ตัวเสื้อ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ปลอกปรับขนาด H2319X ปลอกปรับขนาด

ขนาดที่กำหนด

d 85 mm เส้นผ่านศูนย์กลางรู
L,L1 260 mm ความสูงรวม
J 330 mm ระยะห่างระหว่างสลักเกลียวยึดติดตั้ง
N 41 mm เส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียวยึดติดตั้ง
A2 59 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A1 40 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A5 149 mm ความกว้างรวมแผ่นปิดปลายเพลา
B,B1,B2 90 mm ความกว้างของแหวนใน
t 5 mm ช่องว่าง
H 405 mm ความยาวรวม
L2 125 mm ความสูงของจุดศูนย์กลางเบ้าโค้ง

ข้อมูลการติดตั้ง

G M36 ขนาดสลักเกลียว

คะแนนโหลดพื้นฐาน

Cr 153 kN พิกัดแรงประเมินแบบไดนามิก
C0r 119 kN พิกัดแรงประเมินสถิตย์

มวล

มวล 27 kg น้ำหนักโดยประมาณ
More Information
NSK Product Type Bearing Unit
รหัสรุ่น C-UKFL319D1