C-UKFL311D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
รูปภาพที่แสดงเป็นเพียงภาพจำลองเท่านั้น การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
Tap the image to enlarge it.

ชื่อเรียก

C-UKFL311D1

รวมสินค้า

เเบริ่งส์ UK311D1 เเบริ่งส์
ตัวเสื้อ FL311D1 ตัวเสื้อ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ปลอกปรับขนาด H2311X ปลอกปรับขนาด

ขนาดที่กำหนด

d 50 mm เส้นผ่านศูนย์กลางรู
L,L1 162 mm ความสูงรวม
J 198 mm ระยะห่างระหว่างสลักเกลียวยึดติดตั้ง
N 30 mm เส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียวยึดติดตั้ง
A2 30 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A1 20 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A5 92 mm ความกว้างรวมแผ่นปิดปลายเพลา
B,B1,B2 59 mm ความกว้างของแหวนใน
t 4 mm ช่องว่าง
H 250 mm ความยาวรวม
L2 75 mm ความสูงของจุดศูนย์กลางเบ้าโค้ง

ข้อมูลการติดตั้ง

G M22 ขนาดสลักเกลียว

คะแนนโหลดพื้นฐาน

Cr 71.5 kN พิกัดแรงประเมินแบบไดนามิก
C0r 45 kN พิกัดแรงประเมินสถิตย์

มวล

มวล 6 kg น้ำหนักโดยประมาณ
More Information
NSK Product Type Bearing Unit
รหัสรุ่น C-UKFL311D1