C-UKFL308D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
รูปภาพที่แสดงเป็นเพียงภาพจำลองเท่านั้น การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
Tap the image to enlarge it.

ชื่อเรียก

C-UKFL308D1

รวมสินค้า

เเบริ่งส์ UK308D1 เเบริ่งส์
ตัวเสื้อ FL308D1 ตัวเสื้อ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ปลอกปรับขนาด H2308X ปลอกปรับขนาด

ขนาดที่กำหนด

d 35 mm เส้นผ่านศูนย์กลางรู
L,L1 122 mm ความสูงรวม
J 158 mm ระยะห่างระหว่างสลักเกลียวยึดติดตั้ง
N 23 mm เส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียวยึดติดตั้ง
A2 23 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A1 17 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A5 76 mm ความกว้างรวมแผ่นปิดปลายเพลา
B,B1,B2 46 mm ความกว้างของแหวนใน
t 3 mm ช่องว่าง
H 200 mm ความยาวรวม
L2 56 mm ความสูงของจุดศูนย์กลางเบ้าโค้ง

ข้อมูลการติดตั้ง

G M20 ขนาดสลักเกลียว

คะแนนโหลดพื้นฐาน

Cr 40.5 kN พิกัดแรงประเมินแบบไดนามิก
C0r 24 kN พิกัดแรงประเมินสถิตย์

มวล

มวล 3 kg น้ำหนักโดยประมาณ
More Information
NSK Product Type Bearing Unit
รหัสรุ่น C-UKFL308D1