C-UKFL216D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
รูปภาพที่แสดงเป็นเพียงภาพจำลองเท่านั้น การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
Tap the image to enlarge it.

ชื่อเรียก

C-UKFL216D1

รวมสินค้า

เเบริ่งส์ UK216D1 เเบริ่งส์
ตัวเสื้อ FL216D1 ตัวเสื้อ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ปลอกปรับขนาด H2316X ปลอกปรับขนาด

ขนาดที่กำหนด

d 70 mm เส้นผ่านศูนย์กลางรู
L,L1 183 mm ความสูงรวม
J 233 mm ระยะห่างระหว่างสลักเกลียวยึดติดตั้ง
N 34 mm เส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียวยึดติดตั้ง
A2 34 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A1 22 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A5 106 mm ความกว้างรวมแผ่นปิดปลายเพลา
B,B1,B2 78 mm ความกว้างของแหวนใน
F 90 mm เส้นผ่านศูนย์กลางบ่ายันตัวเสื้อ
t 4 mm ช่องว่าง
H 290 mm ความยาวรวม
L2 90 mm ความสูงของจุดศูนย์กลางเบ้าโค้ง

ข้อมูลการติดตั้ง

G M22 ขนาดสลักเกลียว

คะแนนโหลดพื้นฐาน

Cr 72.5 kN พิกัดแรงประเมินแบบไดนามิก
C0r 53 kN พิกัดแรงประเมินสถิตย์

มวล

มวล 9.3 kg น้ำหนักโดยประมาณ
More Information
NSK Product Type Bearing Unit
รหัสรุ่น C-UKFL216D1