C-UKFL212D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
รูปภาพที่แสดงเป็นเพียงภาพจำลองเท่านั้น การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
Tap the image to enlarge it.

ชื่อเรียก

C-UKFL212D1

รวมสินค้า

เเบริ่งส์ UK212D1 เเบริ่งส์
ตัวเสื้อ FL212D1 ตัวเสื้อ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ปลอกปรับขนาด H2312X ปลอกปรับขนาด

ขนาดที่กำหนด

d 55 mm เส้นผ่านศูนย์กลางรู
L,L1 144 mm ความสูงรวม
J 202 mm ระยะห่างระหว่างสลักเกลียวยึดติดตั้ง
N 29 mm เส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียวยึดติดตั้ง
A2 29 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A1 18 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A5 86 mm ความกว้างรวมแผ่นปิดปลายเพลา
B,B1,B2 62 mm ความกว้างของแหวนใน
F 69 mm เส้นผ่านศูนย์กลางบ่ายันตัวเสื้อ
t 4 mm ช่องว่าง
H 250 mm ความยาวรวม
L2 70 mm ความสูงของจุดศูนย์กลางเบ้าโค้ง

ข้อมูลการติดตั้ง

G M20 ขนาดสลักเกลียว

คะแนนโหลดพื้นฐาน

Cr 52.5 kN พิกัดแรงประเมินแบบไดนามิก
C0r 36 kN พิกัดแรงประเมินสถิตย์

มวล

มวล 4.7 kg น้ำหนักโดยประมาณ
More Information
NSK Product Type Bearing Unit
รหัสรุ่น C-UKFL212D1