C-UKFL205D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
รูปภาพที่แสดงเป็นเพียงภาพจำลองเท่านั้น การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
Tap the image to enlarge it.

ชื่อเรียก

C-UKFL205D1

รวมสินค้า

เเบริ่งส์ UK205D1 เเบริ่งส์
ตัวเสื้อ FL205D1 ตัวเสื้อ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ปลอกปรับขนาด H2305X ปลอกปรับขนาด

ขนาดที่กำหนด

d 20 mm เส้นผ่านศูนย์กลางรู
L,L1 74 mm ความสูงรวม
J 99 mm ระยะห่างระหว่างสลักเกลียวยึดติดตั้ง
N 16 mm เส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียวยึดติดตั้ง
A2 16 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A1 13 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A5 51 mm ความกว้างรวมแผ่นปิดปลายเพลา
B,B1,B2 35 mm ความกว้างของแหวนใน
F 30 mm เส้นผ่านศูนย์กลางบ่ายันตัวเสื้อ
t 2 mm ช่องว่าง
H 130 mm ความยาวรวม
L2 34 mm ความสูงของจุดศูนย์กลางเบ้าโค้ง

ข้อมูลการติดตั้ง

G M14 ขนาดสลักเกลียว

คะแนนโหลดพื้นฐาน

Cr 14 kN พิกัดแรงประเมินแบบไดนามิก
C0r 7.85 kN พิกัดแรงประเมินสถิตย์

มวล

มวล 0.8 kg น้ำหนักโดยประมาณ
More Information
NSK Product Type Bearing Unit
รหัสรุ่น C-UKFL205D1