C-UCFL324D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
รูปภาพที่แสดงเป็นเพียงภาพจำลองเท่านั้น การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
Tap the image to enlarge it.

ชื่อเรียก

C-UCFL324D1

รวมสินค้า

เเบริ่งส์ UC324D1 เเบริ่งส์
ตัวเสื้อ FL324D1 ตัวเสื้อ

ขนาดที่กำหนด

d 120 mm เส้นผ่านศูนย์กลางรู
L,L1 342 mm ความสูงรวม
J 430 mm ระยะห่างระหว่างสลักเกลียวยึดติดตั้ง
N 47 mm เส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียวยึดติดตั้ง
A2 65 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A1 48 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A5 172 mm ความกว้างรวมแผ่นปิดปลายเพลา
B,B1,B2 126 mm ความกว้างของแหวนใน
t 5 mm ช่องว่าง
H 520 mm ความยาวรวม
L2 165 mm ความสูงของจุดศูนย์กลางเบ้าโค้ง
S 51 mm ระยะห่างจากด้านข้างแหวนในไปถึงจุดศูนย์กลางของรางวิ่ง

ข้อมูลการติดตั้ง

G M42 ขนาดสลักเกลียว

คะแนนโหลดพื้นฐาน

Cr 207 kN พิกัดแรงประเมินแบบไดนามิก
C0r 185 kN พิกัดแรงประเมินสถิตย์

มวล

มวล 52 kg น้ำหนักโดยประมาณ
More Information
NSK Product Type Bearing Unit
รหัสรุ่น C-UCFL324D1