C-UCFL315D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
รูปภาพที่แสดงเป็นเพียงภาพจำลองเท่านั้น การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
Tap the image to enlarge it.

ชื่อเรียก

C-UCFL315D1

รวมสินค้า

เเบริ่งส์ UC315D1 เเบริ่งส์
ตัวเสื้อ FL315D1 ตัวเสื้อ

ขนาดที่กำหนด

d 75 mm เส้นผ่านศูนย์กลางรู
L,L1 210 mm ความสูงรวม
J 260 mm ระยะห่างระหว่างสลักเกลียวยึดติดตั้ง
N 35 mm เส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียวยึดติดตั้ง
A2 39 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A1 30 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A5 114 mm ความกว้างรวมแผ่นปิดปลายเพลา
B,B1,B2 82 mm ความกว้างของแหวนใน
t 4 mm ช่องว่าง
H 320 mm ความยาวรวม
L2 97.5 mm ความสูงของจุดศูนย์กลางเบ้าโค้ง
S 32 mm ระยะห่างจากด้านข้างแหวนในไปถึงจุดศูนย์กลางของรางวิ่ง

ข้อมูลการติดตั้ง

G M30 ขนาดสลักเกลียว

คะแนนโหลดพื้นฐาน

Cr 113 kN พิกัดแรงประเมินแบบไดนามิก
C0r 77 kN พิกัดแรงประเมินสถิตย์

มวล

มวล 12 kg น้ำหนักโดยประมาณ
More Information
NSK Product Type Bearing Unit
รหัสรุ่น C-UCFL315D1