C-UCFL314D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
รูปภาพที่แสดงเป็นเพียงภาพจำลองเท่านั้น การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
Tap the image to enlarge it.

ชื่อเรียก

C-UCFL314D1

รวมสินค้า

เเบริ่งส์ UC314D1 เเบริ่งส์
ตัวเสื้อ FL314D1 ตัวเสื้อ

ขนาดที่กำหนด

d 70 mm เส้นผ่านศูนย์กลางรู
L,L1 198 mm ความสูงรวม
J 250 mm ระยะห่างระหว่างสลักเกลียวยึดติดตั้ง
N 35 mm เส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียวยึดติดตั้ง
A2 36 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A1 28 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A5 106 mm ความกว้างรวมแผ่นปิดปลายเพลา
B,B1,B2 78 mm ความกว้างของแหวนใน
t 4 mm ช่องว่าง
H 315 mm ความยาวรวม
L2 92.5 mm ความสูงของจุดศูนย์กลางเบ้าโค้ง
S 33 mm ระยะห่างจากด้านข้างแหวนในไปถึงจุดศูนย์กลางของรางวิ่ง

ข้อมูลการติดตั้ง

G M30 ขนาดสลักเกลียว

คะแนนโหลดพื้นฐาน

Cr 104 kN พิกัดแรงประเมินแบบไดนามิก
C0r 68 kN พิกัดแรงประเมินสถิตย์

มวล

มวล 11 kg น้ำหนักโดยประมาณ
More Information
NSK Product Type Bearing Unit
รหัสรุ่น C-UCFL314D1