C-UCFL204D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
รูปภาพที่แสดงเป็นเพียงภาพจำลองเท่านั้น การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
Tap the image to enlarge it.

ชื่อเรียก

C-UCFL204D1

รวมสินค้า

เเบริ่งส์ UC204D1 เเบริ่งส์
ตัวเสื้อ FL204D1 ตัวเสื้อ

ขนาดที่กำหนด

d 20 mm เส้นผ่านศูนย์กลางรู
L,L1 67 mm ความสูงรวม
J 90 mm ระยะห่างระหว่างสลักเกลียวยึดติดตั้ง
N 12 mm เส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียวยึดติดตั้ง
A2 15 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A1 11 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A5 46 mm ความกว้างรวมแผ่นปิดปลายเพลา
B,B1,B2 31 mm ความกว้างของแหวนใน
t 2 mm ช่องว่าง
H 113 mm ความยาวรวม
L2 30 mm ความสูงของจุดศูนย์กลางเบ้าโค้ง
S 12.7 mm ระยะห่างจากด้านข้างแหวนในไปถึงจุดศูนย์กลางของรางวิ่ง

ข้อมูลการติดตั้ง

G M10 ขนาดสลักเกลียว

คะแนนโหลดพื้นฐาน

Cr 12.8 kN พิกัดแรงประเมินแบบไดนามิก
C0r 6.65 kN พิกัดแรงประเมินสถิตย์

มวล

มวล 0.6 kg น้ำหนักโดยประมาณ
More Information
NSK Product Type Bearing Unit
รหัสรุ่น C-UCFL204D1