ASPFL206 X AS3S

Oval Flanged Unit, Pressed Steel Housing
รูปภาพที่แสดงเป็นเพียงภาพจำลองเท่านั้น การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
Tap the image to enlarge it.

ชื่อเรียก

ASPFL206

รวมสินค้า

เเบริ่งส์ AS206 เเบริ่งส์
ตัวเสื้อ PFL206 ตัวเสื้อ

ขนาดที่กำหนด

d 30 mm เส้นผ่านศูนย์กลางรู
L,L1 84 mm ความสูงรวม
H 113 mm ความสูงของจุดศูนย์กลางเบ้าโค้ง
J 90.5 mm ระยะห่างระหว่างสลักเกลียวยึดติดตั้ง
N 11 mm เส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียวยึดติดตั้ง
A1 5.2 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A 18 mm ความกว้างของฐาน
B,B1,B2 29 mm ความกว้างของแหวนใน
H1 71 mm เส้นผ่านศูนย์กลางบ่ายัน
S 8 mm ระยะห่างจากด้านข้างแหวนในไปถึงจุดศูนย์กลางของรางวิ่ง

ข้อมูลการติดตั้ง

G M10 ขนาดสลักเกลียว

น้ำหนักบรรทุกที่อนุญาต

Cr 5 kN แนวรัศมี

คะแนนโหลดพื้นฐาน

Cr 19.5 kN พิกัดแรงประเมินแบบไดนามิก
C0r 11.3 kN พิกัดแรงประเมินสถิตย์

มวล

มวล 0.4 kg น้ำหนักโดยประมาณ
More Information
NSK Product Type Bearing Unit
รหัสรุ่น ASPFL206