ASPFL201 X AS3S

Oval Flanged Unit, Pressed Steel Housing
รูปภาพที่แสดงเป็นเพียงภาพจำลองเท่านั้น การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
Tap the image to enlarge it.

ชื่อเรียก

ASPFL201

รวมสินค้า

เเบริ่งส์ AS201 เเบริ่งส์
ตัวเสื้อ PFL203 ตัวเสื้อ

ขนาดที่กำหนด

d 12 mm เส้นผ่านศูนย์กลางรู
L,L1 59 mm ความสูงรวม
H 81 mm ความสูงของจุดศูนย์กลางเบ้าโค้ง
J 63.5 mm ระยะห่างระหว่างสลักเกลียวยึดติดตั้ง
N 7.1 mm เส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียวยึดติดตั้ง
A1 4 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A 14 mm ความกว้างของฐาน
B,B1,B2 22 mm ความกว้างของแหวนใน
H1 49 mm เส้นผ่านศูนย์กลางบ่ายัน
S 6 mm ระยะห่างจากด้านข้างแหวนในไปถึงจุดศูนย์กลางของรางวิ่ง

ข้อมูลการติดตั้ง

G M 6 ขนาดสลักเกลียว

น้ำหนักบรรทุกที่อนุญาต

Cr 2.7 kN แนวรัศมี

คะแนนโหลดพื้นฐาน

Cr 9.6 kN พิกัดแรงประเมินแบบไดนามิก
C0r 4.6 kN พิกัดแรงประเมินสถิตย์

มวล

มวล 0.2 kg น้ำหนักโดยประมาณ
More Information
NSK Product Type Bearing Unit
รหัสรุ่น ASPFL201