The store will not work correctly when cookies are disabled.
Light Oval Flanged Unit, Cast Housing
|
|
|
Tap the image to enlarge it. |
ชื่อเรียก
รวมสินค้า
|
เเบริ่งส์
|
AS203
|
|
เเบริ่งส์ |
|
ตัวเสื้อ
|
FB201 |
|
ตัวเสื้อ |
ขนาดที่กำหนด
|
d
|
17 |
mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู |
|
L,L1
|
56 |
mm |
ความสูงรวม |
|
J
|
63.5 |
mm |
ระยะห่างระหว่างสลักเกลียวยึดติดตั้ง |
|
N
|
7 |
mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียวยึดติดตั้ง |
|
A2
|
9.5 |
mm |
ความกว้างของหน้าแปลน |
|
A1
|
9.5 |
mm |
ความกว้างของหน้าแปลน |
|
A
|
18 |
mm |
ความกว้างของฐาน |
|
A0
|
25.5 |
mm |
ความกว้างรวม |
|
B,B1,B2
|
22 |
mm |
ความกว้างของแหวนใน |
|
H
|
81 |
mm |
ความยาวรวม |
|
S
|
6 |
mm |
ระยะห่างจากด้านข้างแหวนในไปถึงจุดศูนย์กลางของรางวิ่ง |
ข้อมูลการติดตั้ง
คะแนนโหลดพื้นฐาน
|
Cr
|
9.6 |
kN |
พิกัดแรงประเมินแบบไดนามิก |
|
C0r
|
4.6 |
kN |
พิกัดแรงประเมินสถิตย์ |
มวล
|
มวล
|
0.2 |
kg |
น้ำหนักโดยประมาณ |
|
More Information
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| รหัสรุ่น |
ASFB203 |