AELPFL208 X AS3S

Oval Flanged Unit, Pressed Steel Housing
รูปภาพที่แสดงเป็นเพียงภาพจำลองเท่านั้น การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
Tap the image to enlarge it.

ชื่อเรียก

AELPFL208

รวมสินค้า

เเบริ่งส์ AS208 เเบริ่งส์
ตัวเสื้อ PFL208 ตัวเสื้อ

ขนาดที่กำหนด

d 40 mm เส้นผ่านศูนย์กลางรู
L,L1 100 mm ความสูงรวม
H 148 mm ความสูงของจุดศูนย์กลางเบ้าโค้ง
J 119 mm ระยะห่างระหว่างสลักเกลียวยึดติดตั้ง
N 13.5 mm เส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียวยึดติดตั้ง
A1 6.8 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A 21 mm ความกว้างของฐาน
B,B1,B2 43.7 mm ความกว้างของแหวนใน
H1 91 mm เส้นผ่านศูนย์กลางบ่ายัน
S 11 mm ระยะห่างจากด้านข้างแหวนในไปถึงจุดศูนย์กลางของรางวิ่ง

ข้อมูลการติดตั้ง

G M12 ขนาดสลักเกลียว

น้ำหนักบรรทุกที่อนุญาต

Cr 6 kN แนวรัศมี

คะแนนโหลดพื้นฐาน

Cr 29.1 kN พิกัดแรงประเมินแบบไดนามิก
C0r 17.8 kN พิกัดแรงประเมินสถิตย์

มวล

มวล 1 kg น้ำหนักโดยประมาณ
More Information
NSK Product Type Bearing Unit
รหัสรุ่น AELPFL208