The store will not work correctly when cookies are disabled.
Oval Flanged Unit, Pressed Steel Housing
|
|
|
Tap the image to enlarge it. |
ชื่อเรียก
รวมสินค้า
|
เเบริ่งส์
|
AS205
|
|
เเบริ่งส์ |
|
ตัวเสื้อ
|
PFL205 |
|
ตัวเสื้อ |
ขนาดที่กำหนด
|
d
|
25 |
mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู |
|
L,L1
|
71 |
mm |
ความสูงรวม |
|
H
|
95 |
mm |
ความสูงของจุดศูนย์กลางเบ้าโค้ง |
|
J
|
76 |
mm |
ระยะห่างระหว่างสลักเกลียวยึดติดตั้ง |
|
N
|
9 |
mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียวยึดติดตั้ง |
|
A1
|
4 |
mm |
ความกว้างของหน้าแปลน |
|
A
|
18 |
mm |
ความกว้างของฐาน |
|
B,B1,B2
|
31 |
mm |
ความกว้างของแหวนใน |
|
H1
|
60 |
mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางบ่ายัน |
|
S
|
7.5 |
mm |
ระยะห่างจากด้านข้างแหวนในไปถึงจุดศูนย์กลางของรางวิ่ง |
ข้อมูลการติดตั้ง
น้ำหนักบรรทุกที่อนุญาต
คะแนนโหลดพื้นฐาน
|
Cr
|
14 |
kN |
พิกัดแรงประเมินแบบไดนามิก |
|
C0r
|
7.85 |
kN |
พิกัดแรงประเมินสถิตย์ |
มวล
|
มวล
|
0.3 |
kg |
น้ำหนักโดยประมาณ |
|
More Information
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| รหัสรุ่น |
AELPFL205 |