AELFB206W3 X AS3S

Light Oval Flanged Unit, Cast Housing
รูปภาพที่แสดงเป็นเพียงภาพจำลองเท่านั้น การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
Tap the image to enlarge it.

ชื่อเรียก

AELFB206

รวมสินค้า

เเบริ่งส์ AEL206 เเบริ่งส์
ตัวเสื้อ FB206 ตัวเสื้อ

ขนาดที่กำหนด

d 30 mm เส้นผ่านศูนย์กลางรู
L,L1 76 mm ความสูงรวม
J 90.5 mm ระยะห่างระหว่างสลักเกลียวยึดติดตั้ง
N 12 mm เส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียวยึดติดตั้ง
A2 12 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A1 12 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A 22.5 mm ความกว้างของฐาน
A0 38.7 mm ความกว้างรวม
B,B1,B2 35.7 mm ความกว้างของแหวนใน
H 113 mm ความยาวรวม
S 9 mm ระยะห่างจากด้านข้างแหวนในไปถึงจุดศูนย์กลางของรางวิ่ง

ข้อมูลการติดตั้ง

G M10 ขนาดสลักเกลียว

คะแนนโหลดพื้นฐาน

Cr 19.5 kN พิกัดแรงประเมินแบบไดนามิก
C0r 11.3 kN พิกัดแรงประเมินสถิตย์

มวล

มวล 0.6 kg น้ำหนักโดยประมาณ
More Information
NSK Product Type Bearing Unit
รหัสรุ่น AELFB206