受託加工
NSKマシナリーでは、自社設備や社外ネットワークを活用し、機械加工品の受託加工を行なっています。
材料の調達から加工まで一貫してサポート。お客様の負担を軽減し、スムーズな生産を実現します。
設備紹介
所有設備
| 分類 | メーカー・機種 | ストローク |
|---|---|---|
| 門型5面マシニングセンタ | オークマ MCR-A | X3200, Y2500, Z650, W700 |
| オークマ MCM-24 | X4000, Y2800, Z800, W650 | |
| 横型マシニングセンタ | 芝浦機械 BTD-110S.R16 | X2000, Y1500, Z1450, W500 |
| 倉敷機械 KBT-13DX・A | X3000, Y2050, Z1300, W700 | |
| 安田工業 YBM-80N | X900, Y700, Z750 | |
| 安田工業 YBM-90N-180 | X1800, Y1000, Z700 | |
| 縦型マシニングセンタ | 日精浦和 UB-710HB | X700, Y1000, Z400 |
| 日精浦和 UC-812 | X800, Y1200, Z520 | |
| 日精浦和 UX-75 | X700, Y500, Z400 | |
| 横中ぐり盤 | 安田工業 YBM-100J | X1000, Y800, Z700 |
| 山崎技研 YZB-85R | X900, Y680, Z495 | |
| ラジアルボール盤 | 小川鉄工 HOR-D1600 | コラム左右1250, 上下1120 |
| 平面研削盤 | 住友重機械 KSL-2040 | テーブル4000×2000, ワーク高さ1600 |
| 岡本工作機械 PSG208CH-iQ | テーブル2500×800, ワーク高さ600 | |
| 岡本工作機械 PSG156DX | テーブル1500×600, ワーク高さ595 | |
| 岡本工作機械 PSG-52A | テーブル500×200 | |
| ナガセインテグレックス SGK-64 | テーブル600×400 |
加工品紹介