진공환경용 베어링은 NSK특수환경용 베어링 SPACEA™ 시리즈의 기본제품으로서, 내식성, 클린, 고온, 비자성 환경 등 각 사용환경에 따라 다시 구분됩니다.

DL2 클린 그리스 밀봉 베어링
스테인리스 베어링에 불소계 클린 그리스 DL2를 봉입한 베어링 입니다. 일반대기~진공 환경까지 청정환경에 적합합니다.

하이브리드 베어링
세라믹 볼과 불소계 윤활 케이지가 결합된 베어링입니다. 일반적인 대기에서 진공까지, 대부분의 부식환경에 적합합니다.

클린 윤활 DFO 베어링 (E-DFO, V-DFO)
DFO 베어링은 새로운 개념의 베어링 입니다. V-DFO는 불소 오일 윤활 코팅을, E-DFO는 저압에서 탄화수소 윤활 코팅처리 되었습니다. 일반 대기에서부터 진공까지, 클린환경에서 사용하기에 적합합니다.

스페이서 조인트를 사용한 고온용 YS 베어링
볼 사이에 합금계 자기 윤활재료(소결합금)을 스페이서로 적용한 베어링 입니다. 진공 및 고온환경에 적합합니다.

고체 윤활 방식의 고온 환경용 SJ 베어링
고체 윤활제가 포함 된 SJ 고온 베어링은 케이지 포켓의 두 볼 사이에 견고한 윤활제 스페이서 조인트가 장착 된 "peapod"구조입니다. 진공, 고온 환경에 적합합니다.

세라믹 베어링 (산화계 세라믹)
내/외륜과 볼에 세라믹을 사용하는 all-ceramic 베어링은 자체 윤활형 불소계 수지 케이지를 장착하여, 부식 환경 및 일반적인 대기에서 진공 상태까지 비자성 요구 사항에 적합합니다.