RSF-4910E4S5

Full Complement Cylindrical Roller Bearings Double-Row For Sheaves: Open Type
이미지는 이미지입니다. 실제 제품과는 디자인 사양이 일부 다른 경우가 있습니다.
Tap the image to enlarge it.
Display units

Parts Number

RSF-4910E4S5

Boundary Dimensions

d 50 mm 내경
D 72 mm 외경
B 22 mm 폭
r (min.) 0.6 mm 면취 치수

Basic Load Ratings

Cr 59500 N 기본동정격하중
C0r 75500 N 기본정정격하중

Speeds

그리스 2000 min-1 그리스 윤활
오일 (유욕) 4000 min-1 유욕 윤활

Dimensions

doh 2.5 mm 오일홀 직경
액시얼 변위 1.5 mm 자유측 베어링의 허용 액시얼 변위

Abutment and Fillet Dimensions

da (min.) 54 mm 축 지지부 직경
Da (max.) 68 mm 하우징 지지부 직경
ra (max.) 0.6 mm 축 또는 하우징 필렛 반경

Mass

(개략) 0.3 kg 중량

Properties

형식 RSF-: Free-End Bearings
형상 S5 : 피막
레이디얼 클리어런스 CN
허용차 ISO 0급
CAD
추가 정보
NSK Product Type2 CRB_FRFS_OT
NSK Product Type Bearing
Designations RSF-4910E4