RSF-4880E4S5

Full Complement Cylindrical Roller Bearings Double-Row For Sheaves: Open Type
이미지는 이미지입니다. 실제 제품과는 디자인 사양이 일부 다른 경우가 있습니다.
Tap the image to enlarge it.
Display units

Parts Number

RSF-4880E4S5

Boundary Dimensions

d 400 mm 내경
D 500 mm 외경
B 100 mm 폭
r (min.) 2.1 mm 면취 치수

Basic Load Ratings

Cr 1590000 N 기본동정격하중
C0r 3750000 N 기본정정격하중

Speeds

그리스 240 min-1 그리스 윤활
오일 (유욕) 480 min-1 유욕 윤활

Dimensions

doh 8 mm 오일홀 직경
액시얼 변위 6 mm 자유측 베어링의 허용 액시얼 변위

Abutment and Fillet Dimensions

da (min.) 411 mm 축 지지부 직경
Da (max.) 489 mm 하우징 지지부 직경
ra (max.) 2 mm 축 또는 하우징 필렛 반경

Mass

(개략) 47.5 kg 중량

Properties

형식 RSF-: Free-End Bearings
형상 S5 : 피막
레이디얼 클리어런스 CN
허용차 ISO 0급
CAD
추가 정보
NSK Product Type2 CRB_FRFS_OT
NSK Product Type Bearing
Designations RSF-4880E4