RS-5034 Series

Full Complement Cylindrical Roller Bearings Double-Row For Sheaves: Prelubricated type
이미지는 이미지입니다. 실제 제품과는 디자인 사양이 일부 다른 경우가 있습니다.
Grouped product items
Parts Number 수량
RS-5034S5 Full Complement Cylindrical Roller Bearings Double-Row For Sheaves: Prelubricated type
비교하기에 추가
이 서비스를 이용하려면 회원으로 등록해야 합니다.
RS-5034S5C3 Full Complement Cylindrical Roller Bearings Double-Row For Sheaves: Prelubricated type
비교하기에 추가
이 서비스를 이용하려면 회원으로 등록해야 합니다.
Tap the image to enlarge it.
Display units

Designations

RS-5034

Boundary Dimensions

d 170 mm 내경
D 260 mm 외경
B 122 mm 폭
C 121 mm 외륜 폭
Cx (min.) 1.3 mm 내륜 면취 치수 (레이디얼 방향)
r (min.) 1.1 mm 면취 치수

Basic Load Ratings

Cr 1060000 N 기본동정격하중
C0r 1680000 N 기본정정격하중

Speeds

그리스 600 min-1 그리스 윤활

Dimensions

doh 6 mm 오일홀 직경

Abutment and Fillet Dimensions

da (min.) 177 mm 축 지지부 직경

Mass

(개략) 22.2 kg 중량

Properties

형식 Without Locating Ring
형상 S5 : 피막
씰, 실드 ( ) : 양측 강판 실드
레이디얼 클리어런스 CN
허용차 ISO 0급
CAD
추가 정보
NSK Product Type2 CRB_FRFS_PT
NSK Product Type Bearing
Designations RS-5034