RS-5014S5

Full Complement Cylindrical Roller Bearings Double-Row For Sheaves: Prelubricated type
이미지는 이미지입니다. 실제 제품과는 디자인 사양이 일부 다른 경우가 있습니다.
Parts Number 수량
RS-5014S5 Full Complement Cylindrical Roller Bearings Double-Row For Sheaves: Prelubricated type
Tap the image to enlarge it.
Display units

Parts Number

RS-5014S5

Boundary Dimensions

d 70 mm 내경
D 110 mm 외경
B 54 mm 폭
C 53 mm 외륜 폭
Cx (min.) 0.6 mm 내륜 면취 치수 (레이디얼 방향)
r (min.) 0.6 mm 면취 치수

Basic Load Ratings

Cr 211000 N 기본동정격하중
C0r 285000 N 기본정정격하중

Speeds

그리스 1400 min-1 그리스 윤활

Dimensions

doh 3 mm 오일홀 직경

Abutment and Fillet Dimensions

da (min.) 75 mm 축 지지부 직경

Mass

(개략) 1.87 kg 중량

Properties

형식 Without Locating Ring
형상 S5 : 피막
씰, 실드 ( ) : 양측 강판 실드
레이디얼 클리어런스 CN
허용차 ISO 0급
CAD
추가 정보
NSK Product Type2 CRB_FRFS_PT
NSK Product Type Bearing
Designations RS-5014