RS-5010NRS5

Full Complement Cylindrical Roller Bearings Double-Row For Sheaves: Prelubricated type
이미지는 이미지입니다. 실제 제품과는 디자인 사양이 일부 다른 경우가 있습니다.
Parts Number 수량
RS-5010NRS5 Full Complement Cylindrical Roller Bearings Double-Row For Sheaves: Prelubricated type
Tap the image to enlarge it.
Display units

Parts Number

RS-5010NRS5

Boundary Dimensions

d 50 mm 내경
D 80 mm 외경
B 40 mm 폭
C 39 mm 외륜 폭
Cx (min.) 0.4 mm 내륜 면취 치수 (레이디얼 방향)
r (min.) 0.6 mm 면취 치수

Basic Load Ratings

Cr 123000 N 기본동정격하중
C0r 158000 N 기본정정격하중

Speeds

그리스 2000 min-1 그리스 윤활

Dimensions

doh 2.5 mm 오일홀 직경
C1 30 mm 두 스냅링 사이 거리
S 4.5 mm 외륜 단면과 스냅링 배면 사이 거리
D2 83.8 mm 스냅링 외경
f 2 mm 스냅링 폭

Abutment and Fillet Dimensions

da (min.) 53.5 mm 축 지지부 직경
Dx (min.) 89.5 mm 하우징 지지부 직경

Mass

(개략) 0.76 kg 중량

Properties

형식 NR: With Locating Ring
형상 S5 : 피막
씰, 실드 ( ) : 양측 강판 실드
레이디얼 클리어런스 CN
허용차 ISO 0급
CAD
추가 정보
NSK Product Type2 CRB_FRFS_PT
NSK Product Type Bearing
Designations RS-5010NR