RS-4821E4 Series

Full Complement Cylindrical Roller Bearings Double-Row For Sheaves: Open Type
이미지는 이미지입니다. 실제 제품과는 디자인 사양이 일부 다른 경우가 있습니다.
Grouped product items
Parts Number 수량
RS-4821E4S5 Full Complement Cylindrical Roller Bearings Double-Row For Sheaves: Open Type
비교하기에 추가
이 서비스를 이용하려면 회원으로 등록해야 합니다.
RS-4821E4S5C3 Full Complement Cylindrical Roller Bearings Double-Row For Sheaves: Open Type
비교하기에 추가
이 서비스를 이용하려면 회원으로 등록해야 합니다.
Tap the image to enlarge it.
Display units

Designations

RS-4821E4

Boundary Dimensions

d 105 mm 내경
D 130 mm 외경
B 25 mm 폭
r (min.) 1 mm 면취 치수

Basic Load Ratings

Cr 109000 N 기본동정격하중
C0r 196000 N 기본정정격하중

Speeds

그리스 1000 min-1 그리스 윤활
오일 (유욕) 2000 min-1 유욕 윤활

Dimensions

doh 2.5 mm 오일홀 직경

Abutment and Fillet Dimensions

da (min.) 110 mm 축 지지부 직경
Da (max.) 125 mm 하우징 지지부 직경
ra (max.) 1 mm 축 또는 하우징 필렛 반경

Mass

(개략) 0.77 kg 중량

Properties

형식 RS-: Fixed-End Bearings
형상 S5 : 피막
레이디얼 클리어런스 CN
허용차 ISO 0급
CAD
추가 정보
NSK Product Type2 CRB_FRFS_OT
NSK Product Type Bearing
Designations RS-4821E4