NJ204ET7

Single-Row Cylindrical Roller Bearings
이미지는 이미지입니다. 실제 제품과는 디자인 사양이 일부 다른 경우가 있습니다.
Tap the image to enlarge it.
Display units

Parts Number

NJ204ET7

Boundary Dimensions

d 20 mm 내경
D 47 mm 외경
B 14 mm 폭
FW 26.5 mm 내륜 궤도경
r (min.) 1 mm 면취 치수
r1 (min.) 0.6 mm 면취 치수

Basic Load Ratings

Cr 31500 N 기본동정격하중
C0r 22600 N 기본정정격하중

Speeds

열정격 회전수 (유욕) 16000 min-1 ISO15312에 규정된 조건의 유욕 윤활
기계적 허용회전수 (강제 순환 급유) 19000 min-1 적절하게 설계 · 제어된 강제 순환 급유 윤활
그리스 13000 min-1 그리스 윤활
오일 (유욕) 16000 min-1 유욕 윤활

Abutment and Fillet Dimensions

db (min.) 24 mm 축 / 스페이서 슬리브 지지부 직경
db (max.) 25 mm 축 / 스페이서 슬리브 지지부 직경
dd (min.) 32 mm 축 지지부 직경
Da (max.) 42 mm 하우징 지지부 직경
ra (max.) 1 mm 축 또는 하우징 필렛 반경

Mass

(개략) 0.112 kg 중량

Properties

형식 NJ-Type
형상 ( ) : 원통 보어
케이지 T7 : L-PPS 수지 케이지
레이디얼 클리어런스 CN
허용차 ISO 0급
Designations Boundary Dimensions Basic Load Ratings Radial Internal Clearance Tolerance Class Speeds Mass
Limiting Speeds
d
(mm)
D
(mm)
B
(mm)
Cr
(N)
C0r
(N)
min
max
열정격 회전수 (유욕)
(min-1)
기계적 허용회전수 (강제 순환 급유)
(min-1)
그리스
(min-1)
오일 (유욕)
(min-1)
(개략)
(kg)
NJ204ET7 20 47 14 31500 22600 ISO 0급 16000 19000 13000 16000 0.112

이 서비스를 이용하려면 회원으로 등록해야 합니다.

Not to scale.
(*) The chamfer dimensions are minimum values.
The ** mark is the roller inscribed circle diameter.
The *** mark is the roller circumscribed circle diameter.
If axial loads are applied, increase da and reduce Da from the values on drawing.
db(max) refers to values for adjusting rings for NU and NJ bearings.

CAD
추가 정보
NSK Product Type2 CRB_SR
NSK Product Type Bearing
Designations NJ204ET7