HR33006JP5

Metric Series Tapered Roller Bearings
이미지는 이미지입니다. 실제 제품과는 디자인 사양이 일부 다른 경우가 있습니다.
Tap the image to enlarge it.
Display units

Parts Number

HR33006JP5

Dimension series

ISO 2CE ISO355 치수 계열

Boundary Dimensions

d 30 mm 내경
D 55 mm 외경
T 20 mm 전체 폭
B 20 mm 내륜 폭
C 16 mm 외륜 폭
Cup r (min.) 1 mm 외륜(Cup) 면취 치수
Cone r (min.) 1 mm 내륜(Cone) 면취 치수

Basic Load Ratings

Cr 51500 N 기본동정격하중
C0r 54000 N 기본정정격하중

Speeds

12000
그리스 6700 min-1 그리스 윤활
오일 (유욕) 9000 min-1 유욕 윤활

Dimensions

a 13.1 mm 작용점

Abutment and Fillet Dimensions

da (min.) 39 mm 축 지지부 직경
Db (min.) 52 mm 하우징 지지부 직경
Da (min.) 48 mm 하우징 지지부 직경
Da (max.) 49 mm 하우징 지지부 직경
Sa 3 mm 최소 필요 폭 (하우징)
Sb 4 mm 최소 필요 폭 (하우징)
db (max.) 35 mm 축 지지부 직경
ra (max.) 1 mm 축 또는 하우징 필렛 반경
ra (max.) 1 mm 축 또는 하우징 필렛 반경

Calculation factors

e 0.29 정수
Y0 1.1 액시얼 하중 계수
Y1 2.1 액시얼 하중 계수

Mass

(개략) 0.208 kg 중량

Properties

형상 J
케이지 ( ) : 프레스 강판 케이지
허용차 ISO 5급
Designations Boundary Dimensions Basic Load Ratings Tolerance Class Limiting Speeds Mass
d
(mm)
D
(mm)
T
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
Cr
(N)
C0r
(N)
() 그리스
(min-1)
오일 (유욕)
(min-1)
(개략)
(kg)
HR33006J 30 55 20 20 16 51500 54000 ISO 5급 12000 6700 9000 0.208

이 서비스를 이용하려면 회원으로 등록해야 합니다.

Not to scale.
(*) The chamfer dimensions are minimum values.
Suffix C represents medium-angle tapered roller bearings. Since they are designed for specific applications, please consult NSK when using bearings with suffix C.
The bore diameter "no-go side" tolerances (High) specified in this drawing do not necessarily apply within a distance from the ring face to 1.2 times the chamfer dimension r (max).
Some of these tolerances conform to NSK standards.

CAD
추가 정보
NSK Product Type2 TRBSR_MD
NSK Product Type Bearing
Designations HR33006J