HR32324JP6

Metric Series Tapered Roller Bearings
이미지는 이미지입니다. 실제 제품과는 디자인 사양이 일부 다른 경우가 있습니다.
Tap the image to enlarge it.
Display units

Parts Number

HR32324JP6

Dimension series

ISO 2GD ISO355 치수 계열

Boundary Dimensions

d 120 mm 내경
D 260 mm 외경
T 90.5 mm 전체 폭
B 86 mm 내륜 폭
C 69 mm 외륜 폭
Cup r (min.) 3 mm 외륜(Cup) 면취 치수
Cone r (min.) 4 mm 내륜(Cone) 면취 치수

Basic Load Ratings

Cr 950000 N 기본동정격하중
C0r 1060000 N 기본정정격하중

Speeds

2600
그리스 1400 min-1 그리스 윤활
오일 (유욕) 1900 min-1 유욕 윤활

Dimensions

a 62.4 mm 작용점

Abutment and Fillet Dimensions

da (min.) 145 mm 축 지지부 직경
Db (min.) 239 mm 하우징 지지부 직경
Da (min.) 216 mm 하우징 지지부 직경
Da (max.) 246 mm 하우징 지지부 직경
Sa 6 mm 최소 필요 폭 (하우징)
Sb 21.5 mm 최소 필요 폭 (하우징)
db (max.) 149 mm 축 지지부 직경
ra (max.) 3 mm 축 또는 하우징 필렛 반경
ra (max.) 2.5 mm 축 또는 하우징 필렛 반경

Calculation factors

e 0.35 정수
Y0 0.96 액시얼 하중 계수
Y1 1.7 액시얼 하중 계수

Mass

(개략) 21.8 kg 중량

Properties

형상 J
케이지 ( ) : 프레스 강판 케이지
허용차 ISO 6급
Designations Boundary Dimensions Basic Load Ratings Tolerance Class Limiting Speeds Mass
d
(mm)
D
(mm)
T
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
Cr
(N)
C0r
(N)
() 그리스
(min-1)
오일 (유욕)
(min-1)
(개략)
(kg)
HR32324J 120 260 90.5 86 69 950000 1060000 ISO 6급 2600 1400 1900 21.8

이 서비스를 이용하려면 회원으로 등록해야 합니다.

Not to scale.
(*) The chamfer dimensions are minimum values.
Suffix C represents medium-angle tapered roller bearings. Since they are designed for specific applications, please consult NSK when using bearings with suffix C.
The bore diameter "no-go side" tolerances (High) specified in this drawing do not necessarily apply within a distance from the ring face to 1.2 times the chamfer dimension r (max).
Some of these tolerances conform to NSK standards.

CAD
추가 정보
NSK Product Type2 TRBSR_MD
NSK Product Type Bearing
Designations HR32324J