HR32207JP5

Metric Series Tapered Roller Bearings
이미지는 이미지입니다. 실제 제품과는 디자인 사양이 일부 다른 경우가 있습니다.
Tap the image to enlarge it.
Display units

Parts Number

HR32207JP5

Dimension series

ISO 3DC ISO355 치수 계열

Boundary Dimensions

d 35 mm 내경
D 72 mm 외경
T 24.25 mm 전체 폭
B 23 mm 내륜 폭
C 19 mm 외륜 폭
Cup r (min.) 1.5 mm 외륜(Cup) 면취 치수
Cone r (min.) 1.5 mm 내륜(Cone) 면취 치수

Basic Load Ratings

Cr 86500 N 기본동정격하중
C0r 83500 N 기본정정격하중

Speeds

9500
그리스 5300 min-1 그리스 윤활
오일 (유욕) 7100 min-1 유욕 윤활

Dimensions

a 17.9 mm 작용점

Abutment and Fillet Dimensions

da (min.) 46 mm 축 지지부 직경
Db (min.) 67.5 mm 하우징 지지부 직경
Da (min.) 61 mm 하우징 지지부 직경
Da (max.) 63 mm 하우징 지지부 직경
Sa 3 mm 최소 필요 폭 (하우징)
Sb 5 mm 최소 필요 폭 (하우징)
db (max.) 42 mm 축 지지부 직경
ra (max.) 1.5 mm 축 또는 하우징 필렛 반경
ra (max.) 1.5 mm 축 또는 하우징 필렛 반경

Calculation factors

e 0.38 정수
Y0 0.88 액시얼 하중 계수
Y1 1.6 액시얼 하중 계수

Mass

(개략) 0.456 kg 중량

Properties

형상 J
케이지 ( ) : 프레스 강판 케이지
허용차 ISO 5급
Designations Boundary Dimensions Basic Load Ratings Tolerance Class Limiting Speeds Mass
d
(mm)
D
(mm)
T
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
Cr
(N)
C0r
(N)
() 그리스
(min-1)
오일 (유욕)
(min-1)
(개략)
(kg)
HR32207J 35 72 24.25 23 19 86500 83500 ISO 5급 9500 5300 7100 0.456

이 서비스를 이용하려면 회원으로 등록해야 합니다.

Not to scale.
(*) The chamfer dimensions are minimum values.
Suffix C represents medium-angle tapered roller bearings. Since they are designed for specific applications, please consult NSK when using bearings with suffix C.
The bore diameter "no-go side" tolerances (High) specified in this drawing do not necessarily apply within a distance from the ring face to 1.2 times the chamfer dimension r (max).
Some of these tolerances conform to NSK standards.

CAD
추가 정보
NSK Product Type2 TRBSR_MD
NSK Product Type Bearing
Designations HR32207J