HR322/22P5

Metric Series Tapered Roller Bearings
이미지는 이미지입니다. 실제 제품과는 디자인 사양이 일부 다른 경우가 있습니다.
Tap the image to enlarge it.
Display units

Parts Number

HR322/22P5

Boundary Dimensions

d 22 mm 내경
D 50 mm 외경
T 19.25 mm 전체 폭
B 18 mm 내륜 폭
C 15 mm 외륜 폭
Cup r (min.) 1 mm 외륜(Cup) 면취 치수
Cone r (min.) 1 mm 내륜(Cone) 면취 치수

Basic Load Ratings

Cr 45000 N 기본동정격하중
C0r 40500 N 기본정정격하중

Speeds

14000
그리스 7500 min-1 그리스 윤활
오일 (유욕) 11000 min-1 유욕 윤활

Dimensions

a 13.5 mm 작용점

Abutment and Fillet Dimensions

da (min.) 31 mm 축 지지부 직경
Db (min.) 47 mm 하우징 지지부 직경
Da (min.) 41 mm 하우징 지지부 직경
Da (max.) 44 mm 하우징 지지부 직경
Sa 2 mm 최소 필요 폭 (하우징)
Sb 4 mm 최소 필요 폭 (하우징)
db (max.) 28 mm 축 지지부 직경
ra (max.) 1 mm 축 또는 하우징 필렛 반경
ra (max.) 1 mm 축 또는 하우징 필렛 반경

Calculation factors

e 0.37 정수
Y0 0.89 액시얼 하중 계수
Y1 1.6 액시얼 하중 계수

Mass

(개략) 0.18 kg 중량

Properties

케이지 ( ) : 프레스 강판 케이지
허용차 ISO 5급
Designations Boundary Dimensions Basic Load Ratings Tolerance Class Limiting Speeds Mass
d
(mm)
D
(mm)
T
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
Cr
(N)
C0r
(N)
() 그리스
(min-1)
오일 (유욕)
(min-1)
(개략)
(kg)
HR322/22 22 50 19.25 18 15 45000 40500 ISO 5급 14000 7500 11000 0.18

이 서비스를 이용하려면 회원으로 등록해야 합니다.

Not to scale.
(*) The chamfer dimensions are minimum values.
Suffix C represents medium-angle tapered roller bearings. Since they are designed for specific applications, please consult NSK when using bearings with suffix C.
The bore diameter "no-go side" tolerances (High) specified in this drawing do not necessarily apply within a distance from the ring face to 1.2 times the chamfer dimension r (max).
Some of these tolerances conform to NSK standards.

CAD
추가 정보
NSK Product Type2 TRBSR_MD
NSK Product Type Bearing
Designations HR322/22