HR32021XJP6

Metric Series Tapered Roller Bearings
이미지는 이미지입니다. 실제 제품과는 디자인 사양이 일부 다른 경우가 있습니다.
Tap the image to enlarge it.
Display units

Parts Number

HR32021XJP6

Dimension series

ISO 4DC ISO355 치수 계열

Boundary Dimensions

d 105 mm 내경
D 160 mm 외경
T 35 mm 전체 폭
B 35 mm 내륜 폭
C 26 mm 외륜 폭
Cup r (min.) 2 mm 외륜(Cup) 면취 치수
Cone r (min.) 2.5 mm 내륜(Cone) 면취 치수

Basic Load Ratings

Cr 250000 N 기본동정격하중
C0r 340000 N 기본정정격하중

Speeds

4000
그리스 2000 min-1 그리스 윤활
오일 (유욕) 2800 min-1 유욕 윤활

Dimensions

a 34.3 mm 작용점

Abutment and Fillet Dimensions

da (min.) 120 mm 축 지지부 직경
Db (min.) 154 mm 하우징 지지부 직경
Da (min.) 144 mm 하우징 지지부 직경
Da (max.) 150 mm 하우징 지지부 직경
Sa 6 mm 최소 필요 폭 (하우징)
Sb 9 mm 최소 필요 폭 (하우징)
db (max.) 115 mm 축 지지부 직경
ra (max.) 2 mm 축 또는 하우징 필렛 반경
ra (max.) 2 mm 축 또는 하우징 필렛 반경

Calculation factors

e 0.44 정수
Y0 0.74 액시얼 하중 계수
Y1 1.4 액시얼 하중 계수

Mass

(개략) 2.48 kg 중량

Properties

형상 XJ
케이지 ( ) : 프레스 강판 케이지
허용차 ISO 6급
Designations Boundary Dimensions Basic Load Ratings Tolerance Class Limiting Speeds Mass
d
(mm)
D
(mm)
T
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
Cr
(N)
C0r
(N)
() 그리스
(min-1)
오일 (유욕)
(min-1)
(개략)
(kg)
HR32021XJ 105 160 35 35 26 250000 340000 ISO 6급 4000 2000 2800 2.48

이 서비스를 이용하려면 회원으로 등록해야 합니다.

Not to scale.
(*) The chamfer dimensions are minimum values.
Suffix C represents medium-angle tapered roller bearings. Since they are designed for specific applications, please consult NSK when using bearings with suffix C.
The bore diameter "no-go side" tolerances (High) specified in this drawing do not necessarily apply within a distance from the ring face to 1.2 times the chamfer dimension r (max).
Some of these tolerances conform to NSK standards.

CAD
추가 정보
NSK Product Type2 TRBSR_MD
NSK Product Type Bearing
Designations HR32021XJ