HR31321JP5

Metric Series Tapered Roller Bearings
이미지는 이미지입니다. 실제 제품과는 디자인 사양이 일부 다른 경우가 있습니다.
Tap the image to enlarge it.
Display units

Parts Number

HR31321JP5

Dimension series

ISO 7GB ISO355 치수 계열

Boundary Dimensions

d 105 mm 내경
D 225 mm 외경
T 58 mm 전체 폭
B 53 mm 내륜 폭
C 36 mm 외륜 폭
Cup r (min.) 3 mm 외륜(Cup) 면취 치수
Cone r (min.) 4 mm 내륜(Cone) 면취 치수

Basic Load Ratings

Cr 510000 N 기본동정격하중
C0r 540000 N 기본정정격하중

Speeds

3000
그리스 1500 min-1 그리스 윤활
오일 (유욕) 2000 min-1 유욕 윤활

Dimensions

a 70.2 mm 작용점

Abutment and Fillet Dimensions

da (min.) 141 mm 축 지지부 직경
Db (min.) 211 mm 하우징 지지부 직경
Da (min.) 177 mm 하우징 지지부 직경
Da (max.) 211 mm 하우징 지지부 직경
Sa 7 mm 최소 필요 폭 (하우징)
Sb 22 mm 최소 필요 폭 (하우징)
db (max.) 130 mm 축 지지부 직경
ra (max.) 3 mm 축 또는 하우징 필렛 반경
ra (max.) 2.5 mm 축 또는 하우징 필렛 반경

Calculation factors

e 0.83 정수
Y0 0.4 액시얼 하중 계수
Y1 0.73 액시얼 하중 계수

Mass

(개략) 10 kg 중량

Properties

형상 J
케이지 ( ) : 프레스 강판 케이지
허용차 ISO 5급
Designations Boundary Dimensions Basic Load Ratings Tolerance Class Limiting Speeds Mass
d
(mm)
D
(mm)
T
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
Cr
(N)
C0r
(N)
() 그리스
(min-1)
오일 (유욕)
(min-1)
(개략)
(kg)
HR31321J 105 225 58 53 36 510000 540000 ISO 5급 3000 1500 2000 10

이 서비스를 이용하려면 회원으로 등록해야 합니다.

Not to scale.
(*) The chamfer dimensions are minimum values.
Suffix C represents medium-angle tapered roller bearings. Since they are designed for specific applications, please consult NSK when using bearings with suffix C.
The bore diameter "no-go side" tolerances (High) specified in this drawing do not necessarily apply within a distance from the ring face to 1.2 times the chamfer dimension r (max).
Some of these tolerances conform to NSK standards.

CAD
추가 정보
NSK Product Type2 TRBSR_MD
NSK Product Type Bearing
Designations HR31321J