EN9 Series

Magneto Bearings
이미지는 이미지입니다. 실제 제품과는 디자인 사양이 일부 다른 경우가 있습니다.
Grouped product items
Parts Number 수량
EN9 Magneto Bearings
비교하기에 추가
이 서비스를 이용하려면 회원으로 등록해야 합니다.
Tap the image to enlarge it.
Display units

Designations

EN9

Boundary Dimensions

d 9 mm 내경
D 28 mm 외경
B,C,T 8 mm 폭
r (min.) 0.3 mm 면취 치수
r1 (min.) 0.15 mm 면취 치수

Basic Load Ratings

Cr 5000 N 기본동정격하중
C0r 880 N 기본정정격하중

Speeds

그리스 24000 min-1 그리스 윤활
오일 (유욕) 30000 min-1 유욕 윤활

Abutment and Fillet Dimensions

da (min.) 11 mm 축 지지부 직경
Da (max.) 26 mm 하우징 지지부 직경
ra (max.) 0.3 mm 축 또는 하우징 필렛 반경

Mass

(개략) 0.022 kg 중량

Properties

케이지 ( ) : 프레스 강판 케이지
레이디얼 클리어런스 EN
허용차 ISO 0급
CAD
추가 정보
NSK Product Type2 DGBB_DGBB_MB
NSK Product Type Bearing
Designations EN9