BL318

Maximum-Type Ball Bearings
이미지는 이미지입니다. 실제 제품과는 디자인 사양이 일부 다른 경우가 있습니다.
Tap the image to enlarge it.
Display units

Parts Number

BL318

Boundary Dimensions

d 90 mm 내경
D 190 mm 외경
B 43 mm 폭
r (min.) 3 mm 면취 치수

Basic Load Ratings

Cr 174000 N 기본동정격하중
C0r 161000 N 기본정정격하중

Speeds

그리스 3400 min-1 그리스 윤활
오일 (유욕) 4000 min-1 유욕 윤활

Abutment and Fillet Dimensions

da (min.) 103 mm 축 지지부 직경
Da (max.) 177 mm 하우징 지지부 직경
db (max.) 117 mm 축 지지부 직경
ra (max.) 2.5 mm 축 또는 하우징 필렛 반경

Mass

(개략) 5.45 kg 중량

Properties

케이지 ( ) : 프레스 강판 케이지
씰, 실드 ( ) : 개방형 (고무씰 또는 강판 실드 없음)
레이디얼 클리어런스 CN
허용차 ISO 0급
CAD
추가 정보
NSK Product Type2 DGBB_MT
NSK Product Type Bearing
Designations BL318