テーマ別

重切削
高負荷容量・超高速アンギュラ玉軸受ロバストダイナ™
2021年春より生産開始予定
高負荷容量・超高速アンギュラ玉軸受ロバストダイナ™
重切削と超高速回転を両立し、ワイドレンジ加工に対応。
エア変位センサシステム
測定媒体が圧縮エアのため、スピンドル内での配線が不要で、非接触かつ高精度。
冷却ボールねじ
高剛性のダブルナット方式に冷却機構を組み合わせることで、安定した重切削を実現。
高面品位
高速アンギュラ玉軸受SURSAVE™保持器
案内隙間とポケット隙間の最適化によりNRROを低減。保持器の最適設計により低トルクを実現。
象限突起を低減するボールねじ技術
2021年製品化予定
象限突起を低減するボールねじ技術
運動方向反転時の摩擦変動を大幅に低減、高面品位加工を可能に。
複合化
高負荷容量ビルトインモータスピンドル
高速・高負荷容量を両立。グリース潤滑のため低環境負荷。
高速・静音ボールねじ
NSK独自の高速静音技術によって高速・静音性と小型化を実現。
長期安定稼働
高信頼性単列円筒ころ軸受
新保持器の採用により様々な運転条件において高い信頼性を実現。
高精度・長寿命ボールねじ
2021年発売予定
高精度・長寿命ボールねじ
表面改質技術で摩耗を低減。機械のメンテナンスサイクルを延長。
X1シール付きボールねじ
高防塵とグリース密封の両立を実現。機械の更なる信頼性を向上。
高防塵V1シール、V1アンダーシール付きローラガイド
2022年3月 RBシリーズにも展開予定
高防塵V1シール、V1アンダーシール付きローラガイド
シールの進化により、異物環境での信頼性を大幅に向上。
NSKリニアガイド™ 用潤滑ユニットNSK K1-L
対応形式順次展開中
NSKリニアガイド™ 用潤滑ユニットNSK K1-L
潤滑油供給能力の向上により、さらなる長期メンテナンスフリーを実現。
NSKリニアガイド™長寿命形 DHシリーズ、DSシリーズ
2021年4月発売予定
NSKリニアガイド™長寿命形 DHシリーズ、DSシリーズ
NSK独自の熱処理技術により、従来比2倍の寿命を実現。