「ころ軸受の技術」と「直動案内の技術」を融合することで誕生したローラガイドRA型/RB型。独自のノウハウを駆使した設計により超高負荷容量と超高剛性を実現しています。様々な要求に応え機械の高性能化に貢献します。
解析技術を駆使した合理的なレイアウトにより、ころの直径・長さを最大限大きくし、世界最高レベルの超高負荷容量を実現。
スライダやレールの細部の形状に至るまで、解析技術を駆使して設計を追求し超高剛性を実現。