内輪のつば部の設計、保持器の設計と材料の最適化で、高速回転に対応。NSK独自開発のSHX材で、耐焼付き性と更なる高速性を実現し、幅広い用途に対応可能な製品です。
潤滑されにくい内輪のつば部の設計最適化による高速時での潤滑性の向上と保持器の設計最適化、PEEK材の採用で、発熱を抑え、同時に高速化を実現。
用途に合わせ標準仕様、高速仕様の2種類をラインナップ、マシニングセンタ主軸の自由リア側での利用に最適。
超高速・長寿命耐熱鋼SHX材を採用した高速仕様RXタイプは、 SUJ2材の4倍の転がり疲れ寿命と20%の高速性アップを実現。