概要
多量の潤滑油と、それに親和性のあるポリオレフィン樹脂からなる固形状の材料で作られた特殊固形潤滑剤を、転がり軸受内に封入したものです。粉塵環境で適しています。さらにステンレス製軸受と組合せることで、水飛散環境にもご使用可能です。

製品一覧
ルブガード™ベアリング

ルブガード™ベアリング
ルブガード™ベアリングは特殊固形潤滑剤を軸受内に封入した軸受です。大気専用の粉塵環境に適します。
特長
- 潤滑油を多量に含有した特殊固形潤滑剤により、長寿命です。
- 粉塵環境で、グリース品よりも長寿命です。
用途例
- 農業機械
- 木工機械
よくある質問
- ルブガードの固形潤滑剤の給脂はどのように行いますか。
-
- 固形潤滑剤から軸受の回転に伴い潤滑油が染み出てきて潤滑します。