概要
高精度・高品質を追求した生産技術によって製造されるNSKリニアガイド。
工作機械、半導体製造装置、一般産業機器から医療用まで幅広いラインナップで、お客様のご要望にスピーディーにお応えします。

CADデータダウンロード
製品一覧
リニアローラガイド
NSK ローラガイド RAシリーズ

NSK ローラガイド RAシリーズ
NSKの解析技術とトライボロジーを結集した最先端ローラガイド。高負荷容量、高剛性の実現とシリーズ充実で幅広い用途に対応します。高防塵サイドシール付き仕様も用意しています。
特長:
- 高剛性
- 高精度
- 長寿命
- 高防塵
リニアボールガイド
標準NSKリニアガイド NHシリーズ/NSシリーズ

標準NSKリニアガイド NHシリーズ/NSシリーズ
NSKリニアガイドの標準シリーズとして耐久性を大幅に向上。世界標準寸法にも合致した製品です。そのオールマイティな性能は全ての産業用にご使用いただけます。
特長:
- 長寿命
- 高速性
- 豊富なバリエーション
標準NSKリニアガイド LHシリーズ/LSシリーズ

標準NSKリニアガイド LHシリーズ/LSシリーズ
NSKリニアガイドの標準シリーズとして世界標準寸法にも合致した製品です。そのオールマイティな性能は全ての産業用にご使用いただけます。
特長:
- 自動調心
- 耐衝撃荷重
- 豊富なバリエーション
NSKリニアガイドミニアチュア PUシリーズ/PEシリーズ

NSKリニアガイドミニアチュア PUシリーズ/PEシリーズ
取扱いが容易な軽量・コンパクト設計。滑らかな作動、進化した軽やかなNSKミニアチュアリニアガイドです。
特長:
- 滑らかな作動性
- 軽量
- ステンレス製
- 低発塵
高精度NSKリニアガイド ハイアキュラシーシリーズ

高精度NSKリニアガイド ハイアキュラシーシリーズ
高い運動性能を達成した高性能リニアガイド。超高精度の工作機械、測定器用のリニアガイドです。
特長:
- 高運動精度
- 高剛性
- ベアリングの超長型
高防塵NSKリニアガイド V1シリーズ

高防塵NSKリニアガイド V1シリーズ
NSKリニアガイドの標準シリーズとして耐久性を大幅に向上。世界標準寸法にも合致した製品です。そのオールマイティな性能は全ての産業用にご使用いただけます。
特長:
- 長寿命
- 高速性
- 豊富なバリエーション
潤滑ユニット NSK K1™

潤滑ユニット NSK K1™
過酷な潤滑環境下での長寿命化と長期メンテナンスフリー化を実現。環境に配慮したクリーンな潤滑方式です。
特長:
- 長期メンテナンスフリー
- 長寿命
- 食品・医療用NSK K1も用意
真空環境用薄膜潤滑 E-DFO NSKリニアガイド

真空環境用薄膜潤滑 E-DFO NSKリニアガイド
薄膜潤滑技術DFOがさらに進化。真空環境での大幅な長寿命化と低アウトガスを同時に達成します。
特長:
- 高真空対応
- 低アウトガス
- 低摩擦力