12月23日(月・祝)にラジオCMを放送します

“軸受”と呼ばれる、普段人目に触れることの少ない工業製品が、自動車には約150個も使用され、摩擦抵抗を減らすことで“エコ”に貢献しているという事実を、1人でも多くの方々に知っていただくために、ラジオCMを下記時間帯に放送致します、計8回放送となりますので、是非お聞きください。

【CM概要】

放送局 J-WAVE(東京 81.3MHz)
番組タイトル J-WAVE CHRISTMAS SPECIAL(仮)
J-WAVE ”25 MAGIC” RECOREING LIVE PROJECT(仮)
放送エリア 1都6県(東京、神奈川、埼玉、千葉、群馬、栃木、茨城)
放送日時 2013年12月23日(月・祝) 18:00~19:55

また、NSKは下記の通り同内容のラジオCMを放送しておりますので、こちらも是非お聞きください。

放送局 TOKYO FM(東京 80.0MHz)
CM前後の番組 『福山雅治のSUZUKI Talking F.M.』(16:00~16:55) 新規ウィンドウ
『NISSAN あ、安部礼司 - BEYOND THE AVERAGE -』(17:00~17:55) 新規ウィンドウ
『平原綾香のヒーリング・ヴィーナス』(18:00~18:55) 新規ウィンドウ
放送エリア 1都6県(東京、神奈川、埼玉、千葉、群馬、栃木、茨城)
放送日時 毎週日曜日 16時59分頃 / 17時54分頃、もしくは59分頃 
* 行楽や買い物からの帰り道など、多くの方がクルマを運転しながらラジオを聴く時間帯です。

 

プレスリリース記載の情報は報道発表日時点の情報です。
予告なしに変更され、ご覧になった時点と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。