「SEMICON Japan 2012」出展のお知らせ

~半導体製造装置向け新技術と即納可能な標準品を展示~

SEMICON japan2012ロゴ

日本精工株式会社(本社:東京都品川区、代表者:取締役 代表執行役社長 大塚 紀男、以下NSK)は、2012年12月5日(水)~7日(金)に幕張メッセ(千葉市美浜区)にて開催される「SEMICON Japan2012」に「Your Real Partner.~ベストソリューションでおこたえする。真のパートナーでありたいから。~」をコンセプトに出展いたします。
先進社会の実現には、エレクトロニクスを一つの機軸にした社会システムを構築する半導体産業が、重要な推進役になるといわれています。
NSKは半導体製造装置に不可欠な4つの要素*全てを開発・製造する唯一のメーカーとして、「日本発のトップ技術」をテーマに次世代の新製品開発に貢献できる「高速・高精度」、「真空・クリーン」、「大型搬送対応」などの新技術をご提案します。また、半導体製造装置の立ち上げのスピードアップをサポートする即納可能な標準高速品、及び販売店設置の専用Webサイトから、お見積・製品仕様・納期確認までを即時回答することで、NSKリニアガイド™ご購入の利便性を大幅に向上する新即納システムClick!Speedy™のデモンストレーションまで、幅広くご紹介いたします。
*ボールねじ、NSKリニアガイド™、ダイレクトドライブモータ「メガトルクモータ™」、特殊環境対応軸受「スペーシア™」

■ 主な展示品

工作機械に使用される精密軸受・ボールねじ・リニアガイドの新商品、機械の高速化・高精度化・長寿命化を満足する高機能シリーズ、メカトロ製品における新提案、機械の信頼性を高める新たな潤滑技術、など

製品種類 主な展示物
高速・高精度
  • 超高タクト2軸(メガトルクモータ™+小径大リードボールねじ)位置決めデモ、高精度テーブルデモ
真空・クリーン
(特殊環境対応)
  • 真空環境用ダイレクトドライブモータ+Z軸デモ、真空環境用XYテーブルデモ
  • 真空/クリーン/高温/腐食環境用軸受スペーシア™
  • SUSバリア™軸受
大型搬送対応
  • 大型搬送対応
  • 450mmウエハ搬送用Z軸デモ
標準品
  • 標準在庫ボールねじコンパクトFAシリーズ
  • NSKリニアガイドミニアチュアPU/PEシリーズ
  • 高防塵&グリース保持X1シール付ボールねじ/NSKリニアガイド
  • メガトルクモータPS・PNシリーズ
新即納システム
  • NSKリニアガイド™「新即納システム:Click!Speedy™」操作実演デモ
出展品 一部写真

■展示会概要

展示会名 セミコン・ジャパン2012 (英文名:SEMICON Japan 2012)
主催 Semiconductor Equipment and Materials International (SEMI)
開催期間 2012年12月5日(水)~7日(金) 10:00~17:00
会場 幕張メッセ
出展ブースNo. 5ホール5D-801
公式ウェブサイト http://www.semiconjapan.org/ja/ 外部ページ

※SEMICONJapanは、35年の実績を誇る、世界最大の半導体製造装置・材料の展示会です。

プレスリリース記載の情報は報道発表日時点の情報です。
予告なしに変更され、ご覧になった時点と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。