「第25回 インターフェックス ジャパン」出展のお知らせ

~ 油の飛散や錆の問題を解決し、安全性確保に貢献 ~

日本精工株式会社(本社:東京都品川区、代表者:取締役 代表執行役社長 大塚 紀男、以下NSK)は、6月27日(水)~29日(金)に東京ビッグサイト(東京都江東区)にて開催される「第25回 インターフェックス ジャパン」に出展します。同展示会は、医薬品、化粧品、洗剤などの製造や研究・開発に関する機器、システム、技術などを集めたアジア最大級の国際専門展です。NSKは本展示会において、高い安全性が求められるこれらの業界の多様かつ高度なニーズに対応した最先端の製品や技術を出展します。
より健やかに、より美しくありたいという人々の究極の願いをかなえる医薬品、化粧品、洗剤などの分野の製造設備の安定稼動を支える基幹部品において、NSKでは、お客様の製品の高い安全性を確保すべく様々なソリューションを提案しています。
今年で4回目の出展となる本展示会のテーマを、「油の飛散や錆、それが問題」とし、油の飛散対策技術や従来の10倍以上の耐食性(*注)を実現したNSK独自の技術や製品などを、より実用的なアプリケーション展示で紹介し、医薬品・化粧品・洗剤業界の製造及び研究開発の現場の最前線の皆様に、よりクリーンで、よりコンパクトなNSKのメカトロ技術・製品をご紹介します。
*注: 消毒・殺菌などに用いられる次亜鉛素酸ナトリウム水溶液(120ppm)の浸漬試験における発錆時間

■ 主な展示物

用途 製品  

製薬/製剤


  • 耐腐食(耐食性)
  • 防錆
「SPACEA™」 耐食シリーズ 「SUSバリア™(サスバリア)軸受」

錆や腐食が生じやすい消毒・殺菌過程において、マルテンサイト系ステンレス鋼の表面に強固な酸化膜層を形成することで、さらなる長寿命化を実現し、従来品に比べ10倍以上の耐食性(※注)を発揮します。これにより、高い安全性と共に設備のメンテナンス期間の延長と生産効率の向上に貢献します。

  • *注: 消毒・殺菌などに用いられる次亜鉛素酸ナトリウム水溶液(120ppm)の浸漬試験における発錆時間
製品の詳細は 、“SPACEA™ 耐食シリーズ 「SUSバリア™(サスバリア)軸受」” のプレスリースをご覧ください。
次亜鉛素酸ナトリウム水溶液による消毒・殺菌[120時間後の様子]
従来マルテンサイトステンレス鋼
従来マルテンサイトステンレス鋼
SUSバリア(TM)
SUSバリア™

製薬/製剤


  • クリーン
  • 安全衛生
食品・医療機器用潤滑ユニット「NSK K1™」装着型リニアガイド

衛生面で油の飛散を嫌う環境下において、多量の潤滑油を保持したNSKの新開発素材“多孔質合成樹脂”が、潤滑油を提供します。本潤滑油には、世界有数の厳しい安全性が求められる米国食品医薬局(FDA)規格適合材を使用し、清潔かつ安全性が求められる装置に安心してご使用いただけます。

製品の詳細は 、“NSKリニアガイド「NSK K1™」 食品・薬品機械仕様” をご覧ください。
食品・医療機器用潤滑ユニット「NSK K1(TM)」装着型リニアガイド

包装/検査


  • 防塵
  • 防水
耐環境型メガトルクモータ™ Zシリーズ
メガトルクモータ™は、「小型/薄型」+「高トルク/高精度」を特徴とし、一周を262万分割して停止させる高精度な回転角度検出機能を持つダイレクトドライブモータです。なかでも本製品は、IP66の防塵・防水保護機能を、世界で最も薄くかつコンパクトに実現しております。これにより、粉塵や水・油などの液体に曝される医療・化粧品の製造現場においても、高い安全性や生産性の向上を実現します。
製品の詳細は、 “『耐環境型メガトルクモータ™ Zシリーズ』” のプレスリリースをご覧ください。
耐環境型メガトルクモータ™ Zシリーズ

その他


  • 短納期対応ツール
NSKリニアガイド 新即納システム 「Click!Speedy™」

豊富な製品ラインナップを取り揃え、販売店様向け専用ホームページからオンラインで発注が可能で、在庫・仕様を確認し、お見積り、納期、仕様図を即時回答でスピーディーな納期対応を実現いたします。

 

■ 展示会概要

開催期間 2012年6月27日(水)~29日(金)
場所 東京ビッグサイト (東京都江東区有明)
出展ブースNo. 東2ホール No.9-12
公式ウェブサイト http://www.interphex.jp

■ NSKについて

NSKは、Motion&Controlを事業基盤とし、軸受やボールねじなどの精機製品の分野において90年以上の歴史をもつ世界有数のメーカーです。開発・設計、生産、販売、アフターサービスまで、世界28カ国、200カ所余にわたり拠点ネットワークを構築し、世界中のお客様の多様なニーズに迅速かつ的確に応え、ソリューションを提供しております。今後も世界をリードする総合的な技術力・サービス力で、お客様のご期待にお応えします。
また、NSKのメカトロ事業部は、半導体製造装置や液晶露光装置向けの製品の製造・開発で鍛えられた先端技術をベースに、新たなお客様のニーズをいち早く捉え、安全、安心な社会への貢献を目指しています。軸受やボールねじなどの機械要素製品と精密位置決め駆動技術に、画像処理などの技術を組み合わせることで、細胞操作や微小部品の組立てなどを行える装置として「細胞マニピュレーションシステム」を開発し、多くの研究者の方々から貴重なご意見とご支持を頂いております。

 

プレスリリース記載の情報は報道発表日時点の情報です。
予告なしに変更され、ご覧になった時点と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。