NSKリニアガイド™「ミニアチュアPU/PEシリーズ 高負荷容量形 ランダムマッチング品」を開発

~ レールとベアリングの単品販売、短納期とお客様の在庫削減に貢献 ~

NSKは、NSKリニアガイド ミニアチュアPU/PEシリーズに、レールとベアリングの任意の組合せを可能にした「高負荷容量形 ランダムマッチング品」を開発し、販売を開始します。

ミニアチュアPU/PEシリーズ 高負荷容量形 ランダムマッチング品

PU/PEシリーズはミニアチュアリニガイドとして2003年から販売を開始し、軽く滑らかに動く高作動性、組立時の取り扱い易さを向上させるボール脱落防止機能、高加減速用途に適した軽量・低慣性などの特長により、国内及び海外市場で高い評価を受けております。

今回、半導体・液晶製造装置、医療機器、検査装置等の市場からの短納期要求に応えるため、従来の高負荷容量形をベースに、レール及びベアリングの各種寸法精度の向上を図り、任意の組合せを実現した 「高負荷容量形 ランダムマッチング品」 を開発し、PU/PEシリーズのラインナップに追加しました。

本製品はレールとベアリングの単体在庫販売とし、短納期とお客様の在庫削減に貢献します。

NSKは、本製品の販売を2010年1月から開始し、2011年にはシリーズ全体で10億円の売上を目指します。 また、本製品を12月2日から4日まで開催される 「セミコン・ジャパン2009」 に出展します。

【製品の特長】

加工精度を向上し、高精度なランダムマッチングを実現
レールとベアリングの軌道面や取り付け基準面の加工精度を向上させることで、組立寸法許容差を並級組立品に比べ半減し、且つ適正なスキマ量を確保する事が可能となりました。 この結果、レールとベアリングのランダムな組み合わせでも、上級組立品と同等レベルの高い組立寸法精度を実現しました。
単品在庫・単品販売により短納期を実現
本製品はレールとベアリングを単品在庫、単品販売することで即納となり、お客様の在庫削減にも貢献します。 さらにはベアリングの追加・交換や、形式・仕様変更などの際にも、短納期対応が可能となります。

【用途例】

半導体製造装置、液晶製造装置、医療機器、検査装置、各種小型精密ステージ等、幅広い用途にお応えします。

【環境対応】

本製品は環境負荷物質をまったく使用せず、環境にやさしい製品となっています。

高負荷容量形 ランダムマッチング品の開発の狙い
「ランダムマッチング品」のメリット ~短納期対応実現~
PU/PEシリーズの仕様とラインナップ

プレスリリース記載の情報は報道発表日時点の情報です。
予告なしに変更され、ご覧になった時点と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。