第11回関西機械要素技術展に出展

M-Tech 第11回関西機械要素技術展

日本精工グループ(NSK)は、10月1日(水)~3日(金) インテックス大阪にて開催されます、「第11回関西機械要素技術展」に出展いたします。

展示会概要

主催 リードエグジビション ジャパン(株)
会期 2008年10月1日(水)~10月3日(金)
開催時間 10:00~17:00
会場 インテックス大阪
出展ブース 2号館 ブースNo.D1-16
関連ページ http://www.mtech-kansai.jp/ New Window

 

解 あります。

NSKは「解 あります。 - The Solution Factory NSK -」をテーマに、ボールねじ、NSKリニアガイド、メガトルクモータ、そして一般産業用軸受、特殊環境用軸受など、あらゆる産業に貢献する精機製品、軸受を開発・製造するメーカーとして顧客の課題解決に向けた提案をいたします。
メガトルクモータPSシリーズ、薄型メガトルクモータ、標準在庫ボールねじ コンパクトFAシリーズ、モノキャリア™、NSKリニアガイド™ LH・LSシリーズを高機能標準シリーズと位置付け、短納期対応にお応えします。これにより、顧客での設計段階での開発スピードUPと装置製造段階での製造期間の短縮に貢献いたします。また、高機能標準在庫シリーズの高速・静音・コンパクトという優れた特長を活かし、機械装置の稼動スピードUP、作動環境の向上、高精度化などで省エネに貢献致します。
また、テーブル組み込み状態でK1カートリッジが交換可能なNSKリニアガイド交換式潤滑ユニット「K1-E」も展示致します。

主な出展品

交換式潤滑ユニット 「NSK K1-E」

リニアガイドを装置に組付けた状態で潤滑ユニットが簡単に交換可能

特長

  • 「K1カートリッジ」を簡単に交換可能
  • NSK K1™付きリニアガイドの潤滑性能を無限に持続可能
  • 高温や異物が多い環境に対応
 交換式潤滑ユニット 「NSK K1-E」
「調心輪付き高耐食長寿命軸受」

高硬度、高耐食性により化学フィルム搬送用軸受として従来比10倍の寿命を実現

特長

  • 耐久性を向上
  • 高耐食性
  • 省エネへの貢献
 調心輪付き高耐食長寿命軸受

 

この他の出展物

  • メガトルクモータPSシリーズ
  • 薄型メガトルクモータ
  • 標準在庫ボールねじ コンパクトFAシリーズ
  • モノキャリア
  • NSKリニアガイド LH・LSシリーズ

など

プレスリリース記載の情報は報道発表日時点の情報です。
予告なしに変更され、ご覧になった時点と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。