The store will not work correctly when cookies are disabled.
|
|
|
画像をタップすると拡大表示されます。 |
呼び番号
製品構成
|
軸受 |
UK209D1
|
|
軸受の呼び番号 |
|
軸受箱 |
FL209D1 |
|
軸受箱の呼び番号 |
関連製品
|
Adapter sleeve |
H2309X
|
|
アダプタスリーブ |
寸法
|
d |
40 |
mm |
軸径 |
|
L,L1 |
108 |
mm |
全体の高さ |
|
J |
148 |
mm |
取付ボルト間の距離 |
|
N |
22 |
mm |
|
|
A2 |
22 |
mm |
|
|
A1 |
16 |
mm |
|
|
A |
38 |
mm |
|
|
A4 |
57 |
mm |
|
|
B,B1,B2 |
50 |
mm |
内輪の幅 |
|
F |
52 |
mm |
|
|
t |
3 |
mm |
|
|
H |
188 |
mm |
全体の長さ |
取付ボルトの呼び
基本定格荷重
|
Cr |
32.5 |
kN |
基本動定格荷重 |
|
C0r |
20.4 |
kN |
基本静定格荷重 |
質量
|
その他の情報
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| 呼び番号 |
ZM-UKFL209D1 |