ZM-UCFC211D1 X AS3S

鋳鉄製印ろう付丸フランジ形ユニット
画像をタップすると拡大表示されます。

呼び番号

ZM-UCFC211D1

製品構成

軸受 UC211D1 軸受の呼び番号
軸受箱 FC211D1 軸受箱の呼び番号

寸法

d 55 mm 軸径
L,H 185 mm 全体の長さ
H3 125 mm
J 150 mm 取付ボルトのピッチ径
J1 106.1 mm
N 19 mm
A3 12 mm
A2 13 mm
A1 31 mm
A 43 mm
A4 64 mm
B,B1,B2 55.6 mm 内輪の幅
t 4 mm
S 22.2 mm

取付ボルトの呼び

G M16 取付ボルトの呼び

基本定格荷重

Cr 43.5 kN 基本動定格荷重
C0r 29.2 kN 基本静定格荷重

質量

4.2 kg ユニット質量(参考)
CAD
その他の情報
NSK Product Type Bearing Unit
呼び番号 ZM-UCFC211D1