ZM-UCFC210D1 X AS3S

鋳鉄製印ろう付丸フランジ形ユニット
画像をタップすると拡大表示されます。

呼び番号

ZM-UCFC210D1

製品構成

軸受 UC210D1 軸受の呼び番号
軸受箱 FC210D1 軸受箱の呼び番号

寸法

d 50 mm 軸径
L,H 165 mm 全体の長さ
H3 110 mm
J 138 mm 取付ボルトのピッチ径
J1 97.6 mm
N 16 mm
A3 12 mm
A2 10 mm
A1 28 mm
A 40 mm
A4 60 mm
B,B1,B2 51.6 mm 内輪の幅
t 3 mm
S 19 mm

取付ボルトの呼び

G M14 取付ボルトの呼び

基本定格荷重

Cr 35 kN 基本動定格荷重
C0r 23.2 kN 基本静定格荷重

質量

3.1 kg ユニット質量(参考)
CAD
その他の情報
NSK Product Type Bearing Unit
呼び番号 ZM-UCFC210D1