ZM-UCFC208D1 X AS3S

鋳鉄製印ろう付丸フランジ形ユニット
画像をタップすると拡大表示されます。

呼び番号

ZM-UCFC208D1

製品構成

軸受 UC208D1 軸受の呼び番号
軸受箱 FC208D1 軸受箱の呼び番号

寸法

d 40 mm 軸径
L,H 145 mm 全体の長さ
H3 100 mm
J 120 mm 取付ボルトのピッチ径
J1 84.9 mm
N 14 mm
A3 10 mm
A2 11 mm
A1 26 mm
A 36 mm
A4 56 mm
B,B1,B2 49.2 mm 内輪の幅
t 3 mm
S 19 mm

取付ボルトの呼び

G M12 取付ボルトの呼び

基本定格荷重

Cr 29.1 kN 基本動定格荷重
C0r 17.8 kN 基本静定格荷重

質量

2.1 kg ユニット質量(参考)
CAD
その他の情報
NSK Product Type Bearing Unit
呼び番号 ZM-UCFC208D1