ZM-UCFC207D1 X AS3S

鋳鉄製印ろう付丸フランジ形ユニット
画像をタップすると拡大表示されます。

呼び番号

ZM-UCFC207D1

製品構成

軸受 UC207D1 軸受の呼び番号
軸受箱 FC207D1 軸受箱の呼び番号

寸法

d 35 mm 軸径
L,H 135 mm 全体の長さ
H3 90 mm
J 110 mm 取付ボルトのピッチ径
J1 77.8 mm
N 14 mm
A3 8 mm
A2 11 mm
A1 26 mm
A 34 mm
A4 49 mm
B,B1,B2 42.9 mm 内輪の幅
t 3 mm
S 17.5 mm

取付ボルトの呼び

G M12 取付ボルトの呼び

基本定格荷重

Cr 25.7 kN 基本動定格荷重
C0r 15.3 kN 基本静定格荷重

質量

1.7 kg ユニット質量(参考)
CAD
その他の情報
NSK Product Type Bearing Unit
呼び番号 ZM-UCFC207D1