ZM-UCFC203D1 X AS3S

鋳鉄製印ろう付丸フランジ形ユニット
画像をタップすると拡大表示されます。

呼び番号

ZM-UCFC203D1

製品構成

軸受 UC203D1 軸受の呼び番号
軸受箱 FC204D1 軸受箱の呼び番号

寸法

d 17 mm 軸径
L,H 100 mm 全体の長さ
H3 62 mm
J 78 mm 取付ボルトのピッチ径
J1 55.2 mm
N 12 mm
A3 5 mm
A2 10 mm
A1 20.5 mm
A 25.5 mm
A4 38 mm
B,B1,B2 31 mm 内輪の幅
t 2 mm
S 12.7 mm

取付ボルトの呼び

G M10 取付ボルトの呼び

基本定格荷重

Cr 12.8 kN 基本動定格荷重
C0r 6.65 kN 基本静定格荷重

質量

0.8 kg ユニット質量(参考)
CAD
その他の情報
NSK Product Type Bearing Unit
呼び番号 ZM-UCFC203D1