Z-UKFL209D1 X AS3S

鋳鉄製ひしフランジ形ユニット
画像はイメージです、実際の製品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。
画像をタップすると拡大表示されます。

呼び番号

Z-UKFL209D1

製品構成

軸受 UK209D1 軸受の呼び番号
軸受箱 FL209D1 軸受箱の呼び番号

関連製品

Adapter sleeve H2309X アダプタスリーブ

寸法

d 40 mm 軸径
L,L1 108 mm 全体の高さ
J 148 mm 取付ボルト間の距離
N 22 mm
A2 22 mm
A1 16 mm
A 38 mm
A4 57 mm
B,B1,B2 50 mm 内輪の幅
F 52 mm
t 3 mm
H 188 mm 全体の長さ

取付ボルトの呼び

G M16 取付ボルトの呼び

基本定格荷重

Cr 32.5 kN 基本動定格荷重
C0r 20.4 kN 基本静定格荷重

質量

2.1 kg ユニット質量(参考)
CAD
その他の情報
NSK Product Type Bearing Unit
呼び番号 Z-UKFL209D1